Optyma™ Slim Pack, OP-MSTM018DXW05G
114X7232
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bruttovekt | 60 Kg |
Nettovekt | 52 Kg |
Volume | 312.708 Liter |
EAN | 5702424288822 |
Bruttovekt | 60 Kg |
Nettovekt | 52 Kg |
Volume | 312.708 Liter |
EAN | 5702424288822 |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Ant. faser (vifte) | 1 |
Antall vifter | 1 |
Bruksområder | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DX18Tba |
Condenser volume (L) | 0.39 |
Description | OP-MSTM018DXW05G |
Elektrisk kode | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fase | 1 |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkjenning | CE |
Hastighet plattform | Fixed-speed |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 255 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Koblingstype | LODDING |
Kompressor strømtilførsel [V] | 230/1/50 |
Kondensatorspolens interne volum | 0.58 L |
Kondensatortype | A7 |
Kuldemidler |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 187 V |
Luftflow @ 50 Hz [m³/t] | 3300 m³/h |
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@10 m avstand) [db(A)] | 39 dBA |
MCC | 9 A |
Min fuse rating [A] | 10 A |
Model number | OP-MSTM018DXW05G |
Mottakergodkjenning |
CE EAC |
Mottakervolum [L] | 1.3 L |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Receiver type | Vertical |
Segmentbruk | Medie-returtrykk |
Spenning 50 Hz [V] | 187 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 255 V |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1/2 in |
Type | Optyma™ Slim Pack W05 (A2L) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versjon | W05 |
Vifte hette/grilltype | B2 |
Viftebladstørrelse [mm] | 450 mm |
Viftediameter [mm] | 450 mm |
Viftestrøm @ 50 Hz [A] | 0.47 A |
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W] | 68 W |
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] | 60 W |
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Volume (L) | 0.092 L |
Væskelinjekobling [in] | 1/2 in |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Ant. faser (vifte) | 1 |
Antall vifter | 1 |
Bruksområder | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DX18Tba |
Condenser volume (L) | 0.39 |
Description | OP-MSTM018DXW05G |
Elektrisk kode | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fase | 1 |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkjenning | CE |
Hastighet plattform | Fixed-speed |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 255 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Koblingstype | LODDING |
Kompressor strømtilførsel [V] | 230/1/50 |
Kondensatorspolens interne volum | 0.58 L |
Kondensatortype | A7 |
Kuldemidler |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 187 V |
Luftflow @ 50 Hz [m³/t] | 3300 m³/h |
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@10 m avstand) [db(A)] | 39 dBA |
MCC | 9 A |
Min fuse rating [A] | 10 A |
Model number | OP-MSTM018DXW05G |
Mottakergodkjenning |
CE EAC |
Mottakervolum [L] | 1.3 L |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Receiver type | Vertical |
Segmentbruk | Medie-returtrykk |
Spenning 50 Hz [V] | 187 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 255 V |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1/2 in |
Type | Optyma™ Slim Pack W05 (A2L) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versjon | W05 |
Vifte hette/grilltype | B2 |
Viftebladstørrelse [mm] | 450 mm |
Viftediameter [mm] | 450 mm |
Viftestrøm @ 50 Hz [A] | 0.47 A |
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W] | 68 W |
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] | 60 W |
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Volume (L) | 0.092 L |
Væskelinjekobling [in] | 1/2 in |