4-veis reverserende ventil, STF
4-veis reverserende ventil, STF

061L1156

Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]: -20, Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]: 55

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.85 kg
Nettovekt 0.81 kg
EAN 5702428273848

 

Antall per emballasjeformat 24 pc
Designkonfig. Stil B
Emballasjeformat Industripakning
Fordamp./kond tilk. størrelse [in] 7/8
Fordamp./kond tilk. størrelse [mm] 22,4
Godkjenning CE
VDE
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW] 18.13 kW
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW] 16.76 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW] 25.53 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW] 23.6 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW] 22.23 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW] 20.03 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW] 31.35 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW] 28.26 kW
Hettetilstand 1 [°C] 0 °C underkjøling
38°C kondenserende
5°C fordampende
5°C overopphetende
Hettetilstand 2 [°C] 54,4°C kondenserende
5°C underkjølende
5°C overopphetende
7,2°C fordampende
Kuldemidler R134a
R22
R404A
R407C
R410A
Maks. lekkasje [cm³/min] 4000 cm³/min
MaxOPD [bar] 31 bar
MaxOPD [psig] 450 psig
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -4 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] -20 °C
MinODP [bar] 3 bar
MinODP [psi] 44 psi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] 131 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] -4 °F
Produktgruppe 4-veis vendeventiler
Produktnavn 4-veis reverserende ventil
Prosesskoblingsmateriale Kobber
Spole Nei
Støtmotstandsstandard JIS C 60068-2-27
Suging tilkoblingsstørrelse [in] 7/8
Suging tilkoblingsstørrelse [mm] 22.4 mm
Type STF
Type designation STF-0420G3
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407C
R410A
Utløpskobling størrelse [in] 1/2
Utløpskobling størrelse [mm] 12.8 mm
Utløpskoblingstype HUNN
Ventilhustemp max. [°C] 120 °C
Vibrasjonsstabilitet [m/s²] 19.6 m/s²
Vibrasjonstest standard JIS C 60068-2-6

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

Serviceprodukter