Mikrokanal-varmeveksler, MCHE D1200-C
Mikrokanal-varmeveksler, MCHE D1200-C

021U0082

Type: MCHE D1200-C, D1200-C, 432.3, 462, Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.56 kg
Nettovekt 1.55 kg
EAN 5702424291945

 

Antall per emballasjeformat 16 pc
Bruksområde Kjøling
Air Conditioning
Coil depth [in] 0.63 in
Coil depth [mm] 16 mm
Coil height [in] 17.02 in
Coil height [mm] 432.3 mm
Coil Length [in] 18.19 in
Coil Length [mm] 462 mm
Design pressure [MPa] 4.5 MPa
Design pressure [psig] 653 psig
Emballasjeformat Multipakk
Fin pitch [mm] 1.1 mm
Flowretning Enkelt-strømning
Godkjenning EAC
UL
PED
Godkjenning, filnavn CE-0062-PED-H-DMC 001-17-CHN
EAC RU С-DK.АД75.B.00162
SA33862
Husmateriale Aluminium
Identisk produkt 021U0089
Inntakskoblingstype LODDING, ODF
Inntaksstørrelse [mm] 7.94 mm
Inntaksstørrelse [tommer] 5/16 in
Internal volume [cm3] 300 cm³
Internal volume [in3] 18.3 in³
Koblingsmateriale Kobber
Kuldemidler R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
Maks. driftstrykk [bar] 45 bar
Maks. driftstrykk [psig] 653 psig
Mounting bar material ALUMINIUM
Nominell kap tilstand [IMP] Ambient temp.=95 °F
Delta t=21.6 °F
Subcooling=9 °F
Air speed=591 ft/min
Nominell kap tilstander [IMP] Ambient temp.=35 °C
Delta t=12 °C
Subcooling=5 °C
Air speed=3 m/s
Nominell kapasitet R410A [kW] 4.9 kW
Nominell kapasitet R410A [TR] 1.39 tons
Number of tubes [pcs] 43
Object 021U0082
Operation Ambient Temp [°C] [Max] 72 °C
Operation Ambient Temp [°C] [Min] -40 °C
Operation Ambient Temp [°F] [Max] 162 °F
Operation Ambient Temp [°F] [Min] -40 °F
Outlet size [mm] 7.94 mm
Part Number DF0131
Produktgruppe Varmevekslere
Produktnavn Mikrokanal-varmeveksler
Produkttilbehør Nei
Project Name EAM STANDARDSPOLE D1200-C
Servicebar Nei
Temperaturområde [°C] [Maks.] 121 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 250 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Type MCHE D1200-C
Type designation D1200-C
Utløpskoblingstype LODDING, ODF
Utløpsstørrelse [tommer] 5/16 in
Væskegruppe I

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality