Antall starter per time [Maks] |
12 |
Brand technique |
Spiralkompressor |
Bredde [mm] |
232 mm |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
HCP120T4 |
Diameter [mm] |
184 mm |
Ekonomiser |
Nei |
Emballasjeformat |
Enkeltpakke/pall |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
HCP |
Farge |
Svart |
Fase |
3 |
Fitting standard |
ODF |
Frekvens [Hz] |
50/60 |
Gass-utjevning |
Ingen |
Gauge port HPv |
Ingen |
Gauge port LP |
Ingen |
Glass mounting |
Ingen |
Godkjenning |
CE UL UKCA |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] |
415 V |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] |
460 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] |
457 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] |
506 V |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP-beskyttelsesklasse |
IP22 |
Kapasitetskontroll |
Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] |
7.26 kg |
Koblingstype |
Lodde |
Kompressor strømtilførsel [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurasjonskode |
Enkel |
Kuldemidler |
R407C |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] |
380 V |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] |
460 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] |
342 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] |
414 V |
Lengde [mm] |
232 mm |
LRA |
140 A |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
25 A |
Model number |
HCP120T4LC6 |
Moment jord [Nm] |
2 N-m |
Momentstrøm [Nm] |
3 N-m |
Motorbeskyttelse |
Intern overbelastningsbeskyttelse |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Oil equalization |
Ingen |
Oil type |
PVE |
Oljelading [L] |
2.66 L |
Oljereferanse |
320HV |
Pakkeantall |
16 |
Power connections |
Skruekoblinger 10-32 UNF x 9.5 |
Product Name Description |
Scroll compressor HCP |
Produktgruppe |
Hermetic compressors |
RLA |
19.2 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] |
2900 rpm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] |
3500 rpm |
SCIP dossier nr. |
6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
Segmentbruk |
Luftkondisjonering |
Shipped instructions |
Installasjonsinstruksjoner |
Shipped mounting |
Monteringssett med maljer og hylser |
Shipped oil |
Første oljelading |
Slagvolum [cm3] |
162.4 cm³ |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material |
- |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] |
1 1/8 in |
Sugekoblingens størrelse [in] |
1 1/8 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] |
369 mm |
Tegningsnummer |
0SR4103B-2 |
Teknologi |
Spiral |
Totalhøyde [mm] |
545 mm |
Type |
HCP120 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] |
7/8 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] |
7/8 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] |
519 mm |
Viklingsresistans 1-2 [Ohm] |
1.13 |
Viklingsresistans 1-3 [Ohm] |
1.11 |
Viklingsresistans 2-3 [Ohm] |
1.1 |
Viskositet [cP] |
68 cP |