Scroll compressor, MLZ026T4LP9A

121L8637

Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Produktdetaljer

Bruttovekt 34.01 Kg
Nettovekt 30.84 Kg
Volume 0.16 Cubic.mtr
EAN 5702428675765

 

Antall starter per time [Maks] 12
Brand technique Spiralkompressor
China RoHS compliance Out of scope
Description MLZ026T4A
Diameter [mm] 165 mm
Ekonomiser Nei
Emballasjeformat Enkeltpakke
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MLZ
Farge Blå
Fase 3
Fitting standard ODF
Frekvens [Hz] 50/60
Gauge port HPv Ingen
Gauge port LP Ingen
Glass mounting Gjenget
Glassmoment [Nm] 53 N-m
Godkjenning CE
UKCA
UL
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 415 V
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] 460 V
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] 457 V
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] 506 V
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-beskyttelsesklasse IP22
Kapasitetskontroll Fast hastighet
Kjølevæskelading [kg][Maks] 3.63 kg
Koblingstype Lodde
Kompressor strømtilførsel [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurasjonskode Enkel
Kuldemidler R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 380 V
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] 460 V
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] 342 V
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] 414 V
LRA 45 A
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 10 A
Model number MLZ026T4LP9A
Motorbeskyttelse Intern overbelastningsbeskyttelse
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oil equalization Ingen
Oil type POE
Oljeavløp 1/4'' flare
Oljelading [L] 1.06 L
Oljereferanse 215PZ
Pakkeantall 1
Power connections Spade
Product Name Description Scroll compressor MLZ
Produktgruppe Hermetic compressors
RLA 6.4 A
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] 2900 rpm
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] 3500 rpm
SCIP dossier nr. 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562
Segmentbruk Kjøling MT
Kjøling HT
Shipped instructions Installasjonsinstruksjoner
Shipped mounting Monteringssett med maljer og hylser
Shipped oil Første oljelading
Slagvolum [cm3] 57.11 cm³
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection material -
Sugekoblingens rørstørrelse [in] 3/4 in
Sugekoblingens størrelse [in] 3/4 in
Suging tilkoblingshøyde [mm] 250 mm
Tegningsnummer 0XC6300B-1
Teknologi Spiral
Totalhøyde [mm] 412 mm
Type MLZ026A
UK RoHS compliance Out of scope
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] 1/2 in
Utløpskoblingens størrelse [in] 1/2 in
Utløpskoblingshøyde [mm] 379 mm
Viklingsresistans 1-2 [Ohm] 4.66
Viklingsresistans 1-3 [Ohm] 3.42
Viklingsresistans 2-3 [Ohm] 4.66
Viskositet [cP] 46 cP
Væskeinjeksjon Nei

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality