+ forsyning |
Pinne 1 |
+-utgang |
Pinne 3 |
- felles |
Pinne 2 |
Antall per emballasjeformat |
20 stk. |
China RoHS compliance |
Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Egensikker |
Nei |
Elektrisk kobl. Hann/hunn |
Hann |
Elektrisk kobling |
Angular connector |
Elektrisk koblingsstandard |
EN 175301-803-A |
Elektrisk koblingsstørrelse |
4 pin |
Emballasjeformat |
Multipakk |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] |
6 V |
Forsyningsspenning [V] DC [min.] |
5 V |
Godkjenning |
ATEX GOST POCC cUR |
Godkjenningskommentarer |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Godkjenningsstandard |
6967179 E227388 E31024 |
Høyt klippenivå |
98 |
Identisk produkt |
060G4484 |
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Internasjonalt artikkelnummer |
5702422141310 |
Kapslingsgrad IP |
IP65 |
Kommentarer |
AAA |
Kompensert temp. område [°C] [maks.] |
40 °C |
Kompensert temp. område [°C] [min.] |
-30 °C |
Kompensert temp. område [°F] [maks.] |
104 °F |
Kompensert temp. område [°F] [min.] |
-22 °F |
Lavt klippenivå |
4 |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] |
185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] |
-40 °F |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] |
85 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] |
-40 °C |
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%] |
0.8 % |
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%] |
0.3 % |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] |
85 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] |
-40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] |
185 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] |
-40 °F |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Overbelastningstrykk maks. [Bar] |
33 bar |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Produktgruppe |
Sensors |
Pulsdemper |
No |
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [maks.] |
90 % |
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [min.] |
10 % |
Responstid max [ms] |
4 ms |
SCIP dossier nr. |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier produktnavn |
AKS/MBS |
Spesifikasjonsnøkkel |
AKS 32R-DH36-A0BC08-0 |
Spylemembran |
Nei |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] |
5.5 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
4.5 V |
Trykk hann/hunn |
Hann |
Trykkenhetsreferanse |
Sealed gauge |
Trykkoblingsmerknader |
Flare 1/4" |
Trykkoblingsrtype |
UNF |
Trykkoblingsstandard |
ASME B1.1 |
Trykkoblingsstørrelse |
7/16-20 |
Trykkområde [bar] [Maks.] |
12 bar |
Trykkområde [bar] [Min.] |
-1 bar |
Trykkområde [psi] [maks.] |
174.05 psi |
Trykkområde [psi] [min.] |
-14.5 psi |
Type |
AKS 32R |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utgangssignal |
Ratio metric |