Standard termostat, B0
077B0027
Type: B0, Standard termostat, Brukt til produkt: Flaskekjølere, Varm innkobling [°C]: 15.2, Varm frakobling [°C]: 9.0, Kald innkobling [°C]: 8.0, Kald frakobling [°C][°C]: 0.5, Kapillarrørlengde [mm]: 1200
Type: B0, Standard termostat, Brukt til produkt: Flaskekjølere, Varm innkobling [°C]: 15.2, Varm frakobling [°C]: 9.0, Kald innkobling [°C]: 8.0, Kald frakobling [°C][°C]: 0.5, Kapillarrørlengde [mm]: 1200
Bruttovekt | 0.09 kg |
Nettovekt | 0.08 kg |
EAN | 5702424005153 |
Bruttovekt | 0.09 kg |
Nettovekt | 0.08 kg |
EAN | 5702424005153 |
Antall per emballasjeformat | 100 pc |
Brukt til produkt | Flaskekjølere |
Emballasjeformat | Industripakning |
Godkjenning |
BEAB C UR US CE EAC LLC CDC TYSK |
Justeringsposisjon | KALD |
Justert til trykk [mm Hg] | 760 mmHg |
Kald frakobling [°C][°C] | 0.5 °C |
Kald innkobling [°C] | 8 °C |
Kapillarrørlengde [mm] | 1200 mm |
Klemmer | 6,3 X 0,8 MM ALL |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
Produktgruppe | Mechanical Cold Controls |
Produktnavn | Termostat |
Type | B0 |
Type designation | Standard termostat |
Varm frakobling [°C] | 9 °C |
Varm innkobling [°C] | 15.2 °C |
Antall per emballasjeformat | 100 pc |
Brukt til produkt | Flaskekjølere |
Emballasjeformat | Industripakning |
Godkjenning |
BEAB C UR US CE EAC LLC CDC TYSK |
Justeringsposisjon | KALD |
Justert til trykk [mm Hg] | 760 mmHg |
Kald frakobling [°C][°C] | 0.5 °C |
Kald innkobling [°C] | 8 °C |
Kapillarrørlengde [mm] | 1200 mm |
Klemmer | 6,3 X 0,8 MM ALL |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
Produktgruppe | Mechanical Cold Controls |
Produktnavn | Termostat |
Type | B0 |
Type designation | Standard termostat |
Varm frakobling [°C] | 9 °C |
Varm innkobling [°C] | 15.2 °C |