B0
B0

Type: B0, Varm innkobling [°C]: 3.5, Varm frakobling [°C]: -3.0, Kald innkobling [°C]: -4.5, Kald frakobling [°C][°C]: -11.8, Kapillarrørlengde [mm]: 1000

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.09 kg
Nettovekt 0.07 kg
EAN 5702424005696

 

Antall per emballasjeformat 100 pc
Brukt til produkt Refrigerators
Emballasjeformat Industripakke
Justeringsposisjon WARM
Justert til trykk [mm Hg] 760 mmHg
Kald frakobling [°C][°C] -11.8 °C
Kald innkobling [°C] -4.5 °C
Kapillarrørlengde [mm] 1000 mm
Klemmer 6,3 X 0,8 MM ALL
Produktgruppe Mechanical Cold Controls
Produktnavn Thermostat
Type B0
Type designation Standard thermostat
Varm frakobling [°C] -3 °C
Varm innkobling [°C] 3.5 °C

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

Serviceprodukter