VRH 60 25-80 bar
180G0002
Flow [l/min] [Maks]: 60.00, Flow [gpm] [maks.]: 15.800, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig
Flow [l/min] [Maks]: 60.00, Flow [gpm] [maks.]: 15.800, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig
Bruttovekt | 1.253 Kg |
Nettovekt | 1.176 Kg |
Volume | 0.941 Liter |
EAN | 5715162674192 |
Bruttovekt | 1.253 Kg |
Nettovekt | 1.176 Kg |
Volume | 0.941 Liter |
EAN | 5715162674192 |
Description | VRH60 25-80 BAR PRESSURE REL. |
Driftstrykk [barg] [Min] | 25 barg |
Driftstrykk [barg][Maks] | 80 barg |
Driftstrykk [psig] [Min] | 362 psig |
Driftstrykk [psig][Maks] | 1160 psig |
Flow [gpm] [maks.] | 15.8 gal/min |
Flow [l/min] [Maks] | 60 l/min |
Husmateriale | AISI 304 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 1/2 in |
Koblingsstandard | BSP |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Medietemperatur [°F] [Maks.] | 122 °C |
Produktbeskrivelse | Pressure operated valves |
Produktgruppe | Valve |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | VRH 60 |
Typedesign | VRH 60 25-80 bar |
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 1/2 in |
Description | VRH60 25-80 BAR PRESSURE REL. |
Driftstrykk [barg] [Min] | 25 barg |
Driftstrykk [barg][Maks] | 80 barg |
Driftstrykk [psig] [Min] | 362 psig |
Driftstrykk [psig][Maks] | 1160 psig |
Flow [gpm] [maks.] | 15.8 gal/min |
Flow [l/min] [Maks] | 60 l/min |
Husmateriale | AISI 304 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 1/2 in |
Koblingsstandard | BSP |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Medietemperatur [°F] [Maks.] | 122 °C |
Produktbeskrivelse | Pressure operated valves |
Produktgruppe | Valve |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | VRH 60 |
Typedesign | VRH 60 25-80 bar |
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 1/2 in |