Valve, VDH 30 E NO
Valve, VDH 30 E NO

180L0003

Flow [l/min] [Maks]: 30.00, Flow [gpm] [maks.]: 8.0, Retning: Rettløp, Driftstrykk [barg] [Min]: 4, Driftstrykk [barg][Maks]: 140, Driftstrykk [psig] [Min]: 50, Driftstrykk [psig][Maks]: 2030

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.34 kg
Nettovekt 1.15 kg

 

Antall veier 2/2
Beskrivelse VDH30E 2/2 NO
Deleprogramnavn VDH
Driftstrykk [barg] [Min] 4 barg
Driftstrykk [barg][Maks] 140 barg
Driftstrykk [psig] [Min] 50 psig
Driftstrykk [psig][Maks] 2030 psig
Flow [gpm] [maks.] 8 gal/min
Flow [gpm] [min.] 0.3 gal/min
Flow [l/min] [Maks] 30 L/min
Flow [l/min] [Min] 1 L/min
Funksjon NO
Husmateriale AISI 304
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] 3/8 in
Koblingsstandard BSP
Koblingstype Gjenge
Lukketid [ms] [Maks] 350 ms
Materialtype Nøytralt medium
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 3 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 37 °F
Operation Pilot-styrt
Produktgruppe Valve
Produktnavn Solenoid operated valves
Retning Umiddelbar
Servicebar Ja
Stempeldiameter Ø [mm] 18 mm
Tetningsmateriale FKM
Type VDH 2/2
Type designation VDH 30 E NO
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] 3/8 in
Utløserstørrelse [mm] 13.5 mm
Åpningstid [ms][Maks] 150 ms

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

Serviceprodukter