Valve, VDH 2 E NO
Valve, VDH 2 E NO

180L0019

Flow [l/min] [Maks]: 2.00, Flow [gpm] [maks.]: 0.5, Retning: Rettløp, Driftstrykk [barg] [Min]: 0, Driftstrykk [barg][Maks]: 90, Driftstrykk [psig] [Min]: 0, Driftstrykk [psig][Maks]: 1300

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.5 kg
Nettovekt 0.5 kg

 

Antall veier 2/2
Beskrivelse VDH 2E 1/4 NO 1,4 BSP
Deleprogramnavn VDH
Driftstrykk [barg] [Min] 0 barg
Driftstrykk [barg][Maks] 90 barg
Driftstrykk [psig] [Min] 0 psig
Driftstrykk [psig][Maks] 1300 psig
Flow [gpm] [maks.] 0.5 gal/min
Flow [gpm] [min.] 0 gal/min
Flow [l/min] [Maks] 2 L/min
Flow [l/min] [Min] 0 L/min
Funksjon NO
Husmateriale AISI 304
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] 1/4 in
Koblingsstandard BSP
Koblingstype Gjenge
Lukketid [ms] [Maks] 200 ms
Lukketid [ms] [Min] 100 ms
Materialtype Nøytralt medium
Medietemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 194 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Operation Direkte
Produktgruppe Valve
Produktnavn Solenoid operated valves
Retning Umiddelbar
Servicebar Ja
Tetningsmateriale FKM
Type VDH 2/2
Type designation VDH 2 E NO
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] 1/4 in
Utløserstørrelse [mm] 13.5 mm
Åpningstid [ms] [Min] 100 ms
Åpningstid [ms][Maks] 200 ms

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

Serviceprodukter