BB024AS

018F7905

Elektrisk kobling: DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kapslingsgrad IP: IP00

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.262 Kg
Nettovekt 0.244 Kg
Volume 0.268 Liter
EAN 5702428170994

 

Antall per emballasjeformat 50 stk.
Deleprogramnavn EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV250B
EV251B
EV310B
Description Coil BB024AS 24V 50Hz
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrisk kobling DIN-spade
Elektrisk koblingsstandard EN175301-803
Elektrisk koblingsstørrelse 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk kontakt 3 x spader
Emballasjeformat Multipakk
Farge Blue
Farge Blå
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] 24 V
Forsyningsspenning [V] AC 24 V
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkjenning Standard
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP00
Merkedata Kontinuerlig
Omgivelsestemp. [°C] 80 °C
Omgivelsestemp. [°F] 176 °F
Produktbeskrivelse Magnetic coils
Produktgruppe Accessories
Produkttilbehør Magnetventilspole-tilbehør
Rel. Fuktighet [% RH][Min] 0 %
Rel. Fuktighetstilstander Ikke-kondenserende
Samsvar EN 60730-1
SCIP dossier nr. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP dossier produktnavn RD
Servicebar Nei
Spoledesign standard VDE 0580
Spolefesting Påklipsing
Spoletilkobling DIN-spade
Spoleviklingens isolasjonsklasse Klasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk 50Hz [VA] 19 VA
Strømforbruk [W] 50Hz 11 W
Type Magnetic coil
Typedesign BB024AS
Utløserstørrelse [mm] 13.5 mm

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality