Pumpe, PAH 80 CCW
Pumpe, PAH 80 CCW

180B0066

Flow [gpm] [maks.]: 35.930, Flow [l/min] [Maks]: 138.180, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 160, Hastighet [tpm] [Maks.]: 1800, Hastighet [rpm] [Min.]: 700, Husmateriale: AISI 304

Produktdetaljer

Bruttovekt 36.42 kg
Nettovekt 30.3 kg

 

Avløpskobling standard BSPP
Avløpskoblingsstørrelse [in] 1/4 in
Beskrivelse PAH 80
Dreneringskoblingstype Gjenge
Flow [gpm] [maks.] 35.93 gal/min
Flow [gpm] [min.] 12.93 gal/min
Flow [l/min] [Maks] 138.18 L/min
Flow [l/min] [Min] 49.74 L/min
Forskyvning [cm³/rev] 80 cm³/rev
Forskyvning [in³/rev] 4.88 in³/rev
Hastighet [rpm] [Min.] 700 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.] 1800 rpm
Hastighet kontinuerlig [opm] [Min] 700 rpm
Husmateriale AISI 304
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] 1 1/2 in
Inntakskoblingstype Gjenge
Inntakstrykk [barg] [maks.] 4 barg
Inntakstrykk [barg] [min.] 0 barg
Inntakstrykk [psig] [maks.] 58 psig
Inntakstrykk [psig] [min.] 0 psig
Koblingsstandard for inntak BSPP
Lydtrykknivå [dB(A)] 80 dBA
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Opprinnelsesland Danmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Produktgruppe Pumpe
Produktnavn PAH pumps
Retning CCW
Servicebar Ja
Tetningsmateriale NBR
TYPE PAH
Type PAH 50-100
Type designation PAH 80 CCW
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] 1 1/4 in
Utløpskoblingsstandard, utløp BSPP
Utløpskoblingstype Gjenge
Utløpstrykk [barg] [maks.] 160 barg
Utløpstrykk [barg] [min.] 30 barg
Utløpstrykk [psig] [maks.] 2320 psig
Utløpstrykk [psig] [min.] 435 psig

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality