Pump, PAH 10
Pump, PAH 10

180B0008

Flow [gpm] [maks.]: 4.3, Flow [l/min] [Maks]: 16.41, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 160, Hastighet [tpm] [Maks.]: 1800, Hastighet [rpm] [Min.]: 700

Produktdetaljer

Bruttovekt 8.3 kg
Nettovekt 5.5 kg

 

Avløpskobling standard BSPP
Avløpskoblingsstørrelse [in] 1/4 in
Beskrivelse PAH10
Dreneringskoblingstype Gjenge
Flow [gpm] [maks.] 4.27 gal/min
Flow [gpm] [min.] 1.41 gal/min
Flow [l/min] [Maks] 16.41 L/min
Flow [l/min] [Min] 5.41 L/min
Forskyvning [cm³/rev] 10 cm³/rev
Forskyvning [in³/rev] 0.6 in³/rev
Hastighet [rpm] [Min.] 700 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.] 1800 rpm
Hastighet kontinuerlig [opm] [Min] 700 rpm
Husmateriale AISI 304
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] 3/4 in
Inntakskoblingstype Gjenge
Inntakstrykk [barg] [maks.] 4 barg
Inntakstrykk [barg] [min.] 0 barg
Inntakstrykk [psig] [maks.] 58 psig
Inntakstrykk [psig] [min.] 0 psig
Koblingsstandard for inntak BSPP
Lydtrykknivå [dB(A)] 75 dBA
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Opprinnelsesland Danmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Produktgruppe Pumpe
Produktnavn PAH pumps
Servicebar Ja
Tetningsmateriale NBR
TYPE PAH
Type PAH 10-12.5
Type designation PAH 10
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] 3/8 in
Utløpskoblingsstandard, utløp BSPP
Utløpskoblingstype Gjenge
Utløpstrykk [barg] [maks.] 160 barg
Utløpstrykk [barg] [min.] 30 barg
Utløpstrykk [psig] [maks.] 2320 psig
Utløpstrykk [psig] [min.] 435 psig

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality