MAH 12.5 CCW
180F0004
Nominell strøm [kW]: 7.8, Hastighet [rpm] [Min.]: 300, Hastighet [tpm] [Maks.]: 4000, 13 N-m
Nominell strøm [kW]: 7.8, Hastighet [rpm] [Min.]: 300, Hastighet [tpm] [Maks.]: 4000, 13 N-m
Bruttovekt | 6.45 kg |
Nettovekt | 6.21 kg |
Bruttovekt | 6.45 kg |
Nettovekt | 6.21 kg |
Avløpskoblingsstørrelse [in] | 1/4 in |
Beskrivelse | MAH 12.5 CCW AXIAL PISTON MOTOR |
Hastighet [rpm] [Min.] | 300 rpm |
Hastighet [tpm] [Maks.] | 4000 rpm |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 3 °C |
Nominell strøm [kW] | 7.8 kW |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Produktgruppe | Hydraulic motor |
Produktnavn | Hydraulic motors |
Starting torque at max pressure [Nm] | 13 Nm |
Type | MAH 10-12.5 |
Typedesign | MAH 12.5 CCW |
Avløpskoblingsstørrelse [in] | 1/4 in |
Beskrivelse | MAH 12.5 CCW AXIAL PISTON MOTOR |
Hastighet [rpm] [Min.] | 300 rpm |
Hastighet [tpm] [Maks.] | 4000 rpm |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 3 °C |
Nominell strøm [kW] | 7.8 kW |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Produktgruppe | Hydraulic motor |
Produktnavn | Hydraulic motors |
Starting torque at max pressure [Nm] | 13 Nm |
Type | MAH 10-12.5 |
Typedesign | MAH 12.5 CCW |