VRH 5 CA 30-120 bar
180G0033
Flow [l/min] [Maks]: 5.00, Flow [gpm] [maks.]: 1.300, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig
Flow [l/min] [Maks]: 5.00, Flow [gpm] [maks.]: 1.300, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig
Bruttovekt | 0.337 Kg |
Nettovekt | 0.311 Kg |
Volume | 0.423 Liter |
EAN | 5715162674284 |
Bruttovekt | 0.337 Kg |
Nettovekt | 0.311 Kg |
Volume | 0.423 Liter |
EAN | 5715162674284 |
Description | VRH5CA Cartridge |
Driftstrykk [barg] [Min] | 25 barg |
Driftstrykk [barg][Maks] | 100 barg |
Driftstrykk [psig] [Min] | 362 psig |
Driftstrykk [psig][Maks] | 1450 psig |
Flow [gpm] [maks.] | 1.3 gal/min |
Flow [l/min] [Maks] | 5 l/min |
Husmateriale | AISI 304 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 3/8 in |
Koblingsstandard | BSP |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Medietemperatur [°F] [Maks.] | 122 °C |
Produktbeskrivelse | Pressure operated valves |
Produktgruppe | Valve |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | VRH 5 |
Typedesign | VRH 5 CA 30-120 bar |
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 3/8 in |
Description | VRH5CA Cartridge |
Driftstrykk [barg] [Min] | 25 barg |
Driftstrykk [barg][Maks] | 100 barg |
Driftstrykk [psig] [Min] | 362 psig |
Driftstrykk [psig][Maks] | 1450 psig |
Flow [gpm] [maks.] | 1.3 gal/min |
Flow [l/min] [Maks] | 5 l/min |
Husmateriale | AISI 304 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 3/8 in |
Koblingsstandard | BSP |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Medietemperatur [°F] [Maks.] | 122 °C |
Produktbeskrivelse | Pressure operated valves |
Produktgruppe | Valve |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | VRH 5 |
Typedesign | VRH 5 CA 30-120 bar |
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 3/8 in |