VRH 30 25-140 bar
180G0030
Flow [l/min] [Maks]: 30.00, Flow [gpm] [maks.]: 7.900, 25 barg - 140 barg, 362 psig - 2030 psig
Flow [l/min] [Maks]: 30.00, Flow [gpm] [maks.]: 7.900, 25 barg - 140 barg, 362 psig - 2030 psig
Bruttovekt | 0.614 Kg |
Nettovekt | 0.5 Kg |
Volume | 0.47 Liter |
EAN | 5715162673010 |
Bruttovekt | 0.614 Kg |
Nettovekt | 0.5 Kg |
Volume | 0.47 Liter |
EAN | 5715162673010 |
Description | VRH 30 25-140 BAR PRESSURE REL |
Driftstrykk [barg] [Min] | 25 barg |
Driftstrykk [barg][Maks] | 140 barg |
Driftstrykk [psig] [Min] | 362 psig |
Driftstrykk [psig][Maks] | 2030 psig |
Flow [gpm] [maks.] | 7.9 gal/min |
Flow [l/min] [Maks] | 30 l/min |
Husmateriale | AISI 304 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 3/8 in |
Koblingsstandard | BSP |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Produktbeskrivelse | Pressure operated valves |
Produktgruppe | Valve |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | VRH 30 |
Typedesign | VRH 30 25-140 bar |
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 3/8 in |
Description | VRH 30 25-140 BAR PRESSURE REL |
Driftstrykk [barg] [Min] | 25 barg |
Driftstrykk [barg][Maks] | 140 barg |
Driftstrykk [psig] [Min] | 362 psig |
Driftstrykk [psig][Maks] | 2030 psig |
Flow [gpm] [maks.] | 7.9 gal/min |
Flow [l/min] [Maks] | 30 l/min |
Husmateriale | AISI 304 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 3/8 in |
Koblingsstandard | BSP |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Produktbeskrivelse | Pressure operated valves |
Produktgruppe | Valve |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | VRH 30 |
Typedesign | VRH 30 25-140 bar |
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 3/8 in |