VRH 120 F 80-140 bar
180G0035
Flow [l/min] [Maks]: 120.00, Flow [gpm] [maks.]: 31.700, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
Flow [l/min] [Maks]: 120.00, Flow [gpm] [maks.]: 31.700, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
Bruttovekt | 3.54 Kg |
Nettovekt | 3.393 Kg |
Volume | 3.033 Liter |
EAN | 5715162677339 |
Bruttovekt | 3.54 Kg |
Nettovekt | 3.393 Kg |
Volume | 3.033 Liter |
EAN | 5715162677339 |
Description | VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL |
Driftstrykk [barg] [Min] | 80 barg |
Driftstrykk [barg][Maks] | 140 barg |
Driftstrykk [psig] [Min] | 1160 psig |
Driftstrykk [psig][Maks] | 2030 psig |
Flow [gpm] [maks.] | 31.7 gal/min |
Flow [l/min] [Maks] | 120 l/min |
Husmateriale | AISI 304 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 3/4 in |
Koblingsstandard | BSP |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Medietemperatur [°F] [Maks.] | 122 °C |
Produktbeskrivelse | Pressure operated valves |
Produktgruppe | Valve |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | VRH 120 |
Typedesign | VRH 120 F 80-140 bar |
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 3/4 in |
Description | VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL |
Driftstrykk [barg] [Min] | 80 barg |
Driftstrykk [barg][Maks] | 140 barg |
Driftstrykk [psig] [Min] | 1160 psig |
Driftstrykk [psig][Maks] | 2030 psig |
Flow [gpm] [maks.] | 31.7 gal/min |
Flow [l/min] [Maks] | 120 l/min |
Husmateriale | AISI 304 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 3/4 in |
Koblingsstandard | BSP |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Medietemperatur [°F] [Maks.] | 122 °C |
Produktbeskrivelse | Pressure operated valves |
Produktgruppe | Valve |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | VRH 120 |
Typedesign | VRH 120 F 80-140 bar |
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 3/4 in |