Water mist nozzle
180Z6016
Mengde [gpm]: 0.033, null: 0.13, Driftstrykk [barg][Maks]: 100, Driftstrykk [psig][Maks]: 1450, null: AISI 416, null: 9/16-24 UNEF
Mengde [gpm]: 0.033, null: 0.13, Driftstrykk [barg][Maks]: 100, Driftstrykk [psig][Maks]: 1450, null: AISI 416, null: 9/16-24 UNEF
Bruttovekt | 0.03 Kg |
Nettovekt | 0.025 Kg |
Volume | 0.018 Liter |
EAN | 5715162675687 |
Bruttovekt | 0.03 Kg |
Nettovekt | 0.025 Kg |
Volume | 0.018 Liter |
EAN | 5715162675687 |
Description | Water Mist Nozzles |
Driftstrykk [barg][Maks] | 100 barg |
Driftstrykk [psig][Maks] | 1450 psig |
Flow [gph] | 1.97 gal/h |
Flow [l/h] | 7.5 L/h |
Flow [l/min] | 0.13 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mengde [gpm] | 0.033 gal/min |
Nozzle thread | 9/16-24 UNEF |
Nozzle/house material | AISI 416 |
Operating pressure [barg] | 70 barg |
Operating pressure [psig] | 1015 psig |
Produktbeskrivelse | Nozzles |
Produktgruppe | Accessories |
Spray angle | 60º |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | Nozzle |
Typedesign | Water mist nozzle |
Description | Water Mist Nozzles |
Driftstrykk [barg][Maks] | 100 barg |
Driftstrykk [psig][Maks] | 1450 psig |
Flow [gph] | 1.97 gal/h |
Flow [l/h] | 7.5 L/h |
Flow [l/min] | 0.13 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mengde [gpm] | 0.033 gal/min |
Nozzle thread | 9/16-24 UNEF |
Nozzle/house material | AISI 416 |
Operating pressure [barg] | 70 barg |
Operating pressure [psig] | 1015 psig |
Produktbeskrivelse | Nozzles |
Produktgruppe | Accessories |
Spray angle | 60º |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | Nozzle |
Typedesign | Water mist nozzle |