Water mist nozzle
180Z1929
Mengde [gpm]: 1.240, null: 4.70, Driftstrykk [barg][Maks]: 130, Driftstrykk [psig][Maks]: 1900, null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm
Mengde [gpm]: 1.240, null: 4.70, Driftstrykk [barg][Maks]: 130, Driftstrykk [psig][Maks]: 1900, null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm
Bruttovekt | 10 Gram |
Nettovekt | 8 Gram |
Volume | 0.029 Liter |
EAN | 5715162682715 |
Bruttovekt | 10 Gram |
Nettovekt | 8 Gram |
Volume | 0.029 Liter |
EAN | 5715162682715 |
Description | Water Mist Nozzles |
Driftstrykk [barg][Maks] | 130 barg |
Driftstrykk [psig][Maks] | 1900 psig |
Flow [gph] | 74.5 gal/h |
Flow [l/h] | 282 L/h |
Flow [l/min] | 4.7 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mengde [gpm] | 1.24 gal/min |
Nozzle thread | M13 × 1 mm |
Nozzle/house material | AISI316 / 430 |
Operating pressure [barg] | 100 barg |
Operating pressure [psig] | 1450 psig |
Produktbeskrivelse | Nozzles |
Produktgruppe | Accessories |
Spray angle | 60º |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | Nozzle |
Typedesign | Water mist nozzle |
Description | Water Mist Nozzles |
Driftstrykk [barg][Maks] | 130 barg |
Driftstrykk [psig][Maks] | 1900 psig |
Flow [gph] | 74.5 gal/h |
Flow [l/h] | 282 L/h |
Flow [l/min] | 4.7 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mengde [gpm] | 1.24 gal/min |
Nozzle thread | M13 × 1 mm |
Nozzle/house material | AISI316 / 430 |
Operating pressure [barg] | 100 barg |
Operating pressure [psig] | 1450 psig |
Produktbeskrivelse | Nozzles |
Produktgruppe | Accessories |
Spray angle | 60º |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | Nozzle |
Typedesign | Water mist nozzle |