Anti drip water mist nozzle
180Z1941
Mengde [gpm]: 0.022, null: 0.08, Driftstrykk [barg][Maks]: 70, Driftstrykk [psig][Maks]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC
Mengde [gpm]: 0.022, null: 0.08, Driftstrykk [barg][Maks]: 70, Driftstrykk [psig][Maks]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC
Bruttovekt | 0.013 Kg |
Nettovekt | 0.008 Kg |
Volume | 0.089 Liter |
EAN | 5715162675847 |
Bruttovekt | 0.013 Kg |
Nettovekt | 0.008 Kg |
Volume | 0.089 Liter |
EAN | 5715162675847 |
Description | Water mist nozzles with anti-drip |
Driftstrykk [barg][Maks] | 70 barg |
Driftstrykk [psig][Maks] | 1000 psig |
Flow [gph] | 1.32 gal/h |
Flow [l/h] | 4.9 L/h |
Flow [l/min] | 0.08 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mengde [gpm] | 0.022 gal/min |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
Produktbeskrivelse | Nozzles |
Produktgruppe | Accessories |
Spray angle | 60º |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | Nozzle |
Typedesign | Anti drip water mist nozzle |
Åpningsstørrelse [mm] | 0.22 mm |
Åpningsstørrelse [tommer] | 0.009 in |
Description | Water mist nozzles with anti-drip |
Driftstrykk [barg][Maks] | 70 barg |
Driftstrykk [psig][Maks] | 1000 psig |
Flow [gph] | 1.32 gal/h |
Flow [l/h] | 4.9 L/h |
Flow [l/min] | 0.08 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mengde [gpm] | 0.022 gal/min |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
Produktbeskrivelse | Nozzles |
Produktgruppe | Accessories |
Spray angle | 60º |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | Nozzle |
Typedesign | Anti drip water mist nozzle |
Åpningsstørrelse [mm] | 0.22 mm |
Åpningsstørrelse [tommer] | 0.009 in |