Energy Recovery Device, iSave 21 Plus
Energy Recovery Device, iSave 21 Plus

180F7017

Hastighet [rpm] [Min.]: 500, Hastighet [tpm] [Maks.]: 1500, HP utflow [m³/h] [Maks]: 22, HP utflow [gpm] [Maks]: 96.0

Produktdetaljer

Bruttovekt 162 kg
Nettovekt 109.4 kg

 

Baseramme Rustfri
Beskrivelse iSave with IEC motor
Differensialtrykk HP inn ut [barg] [Maks] 5 barg
Differensialtrykk HP inn ut [psig] [Maks] 72 psig
Flow [gpm] [min.] 26 gal/min
Flow [m³/h] [Min.] 6 m³/h
Hastighet [rpm] [Min.] 500 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.] 1500 rpm
HP inntakstrykk [barg] [Maks] 83 barg
HP inntakstrykk [barg] [Min] 15 barg
HP inntakstrykk [psig] [Maks] 1200 psig
HP inntakstrykk [psig] [Min] 290 psig
HP inntakstrykk, periodisk [barg] [Min] 3 barg
HP inntakstrykk, periodisk [psig] [Min] 44 psig
HP utflow [gpm] [Maks] 96 gal/min
HP utflow [m³/h] [Maks] 22 m³/h
HP uttakstrykk [barg] [Maks] 83 barg
HP uttakstrykk [psig] [Maks] 1200 psig
HP-inntakskobling standard Victaulic
HP-uttakskobling standard Victaulic
IP-beskyttelsesklasse IP55
LP inn ut @ max flow [barg] 1 barg
LP inn ut @ max flow [psig] 13 psig
LP uttakskobling størrelse [in] 2 in
LP uttakstrykk [barg] [Min] 1 barg
LP uttakstrykk [psig] [Min] 15 psig
LP-inntak tillatt arbeidsflow [gpm] [Maks] 145 gal/min
LP-inntak tillatt arbeidsflow [m³/t] [Maks] 33 m³/h
LP-inntakskobling standard Victaulic
LP-inntakskoblingsstørrelse [in] 2 in
LP-inntakstrykk [barg] [Maks] 5 barg
LP-inntakstrykk [psig] [Maks] 72 psig
LP-inntakstrykk topp [barg] 10 barg
LP-inntakstrykk topp [psig] 145 barg
Lydtrykknivå [dB(A)] 79 dBA
Materialtype Dupleks
Super Duplex
Medietemperatur [°C] [Maks.] 40 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 104 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Motorens isolasjonsklasse B
Motorens omgivelsestemperatur [°C] [Maks] 40 °C
Motorens omgivelsestemperatur [°F] [Maks] 104 °F
Motorens rammestørrelse 132M
Motormoment ved min. hastighet [Nm] 36 N-m
Motormoment ved min. hastighet [Nmlbf*fl] 27 ft lb
Motormoment ved nom. hastighet [Nm] 49 N-m
Motormoment ved nom. hastighet [Nmlbf*fl] 36 ft lb
Motorpoler 4
Motorspenning 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Motorstandard IEC
Motorstrøm [A] 15 A
Nominell strøm [HP] 10 hp
Nominell strøm [kW] 7.5 kW
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Opprinnelsesland Danmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 47,1x31,4x21,6
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1200x800x550
Produktgruppe Energy Recovery Device
Produktnavn iSave
Servicebar Ja
Smøringsflow ved 60 [m³/t] [Maks] 0.4 m³/h
Smøringsflow ved 871 [gpm] [Maks] 1.8 gal/min
Startmoment [Nm][Maks.] 50 N-m
Startmoment [Nmlbf*fl][Maks] 37 ft lb
Størrelse på HP-inntakskobling [in] 2 in
Størrelse på HP-inntakskobling [in] 2 in
Tetningsmateriale NBR
Tillatt driftsmoment [lb-ft] [Maks] 36 lbf∙ft
Tillatt driftsmoment [Nm] [Maks] 49 N-m
Type ISAVE 21 PLUS
Type designation iSave 21 Plus

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

Serviceprodukter