Valve, VCM 86 – 80 bar
180H0056
Inngangstilkobling: Flens, Nominell flow [gpm]: 396.0, Nominell flow [m³/h]: 90.0
Inngangstilkobling: Flens, Nominell flow [gpm]: 396.0, Nominell flow [m³/h]: 90.0
Bruttovekt | 5.614 Kg |
Nettovekt | 5.29 Kg |
Volume | 5.775 Liter |
EAN | 5715162671924 |
Bruttovekt | 5.614 Kg |
Nettovekt | 5.29 Kg |
Volume | 5.775 Liter |
EAN | 5715162671924 |
Description | VCM 86 - 80 bar |
Driftstrykk [barg][Maks] | 80 barg |
Driftstrykk [psig][Maks] | 1160 psig |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inngangstilkobling | Flens |
Nominell flow [gpm] | 396 gal/min |
Nominell flow [m³/h] | 90 m³/h |
Outlet connection | Victaulic 3 in |
Produktbeskrivelse | Check valves |
Produktgruppe | Valve |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | VCM |
Typedesign | VCM 86 – 80 bar |
Description | VCM 86 - 80 bar |
Driftstrykk [barg][Maks] | 80 barg |
Driftstrykk [psig][Maks] | 1160 psig |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inngangstilkobling | Flens |
Nominell flow [gpm] | 396 gal/min |
Nominell flow [m³/h] | 90 m³/h |
Outlet connection | Victaulic 3 in |
Produktbeskrivelse | Check valves |
Produktgruppe | Valve |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | VCM |
Typedesign | VCM 86 – 80 bar |