FCM106N3K0T4C55H1FSXXAX0E4N3K0360B03000

135N1350

Dette produktet er utgått.

VLT® DriveMotor FCM 106
3,0 kW /4,0 HK, Trefase 380-480 VAC, Integrert RFI filter C1
Standard IP55/UL type 12, Uten opsjoner opsjon.
Normal overlast, 3,0kW / 4,0 HK akseleff, 3600 o/min nom. turtall.
Effektivitetsklasse IE4, Fotmontering
Flens: Kun føtter (mellom skruehull)
FCM106N3K0T4C55H1FSXXAX0E4N3K0360B03000

Modellkode: FCM106N3K0T4C55H1FSXXAX0E4N3K0360B03000

Produktdetaljer

Bruttovekt 18.3 kg
Nettovekt 17.8 kg
Volume 0 l
EAN 5710108175238

VLT® DriveMotor FCM 106

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FCM VLT® DriveMotor FCM
Produktserie 106 106
Nominell effekt N3K0 3,0 kW /4,0 HK
Nettspenning T4 Trefase 380-480 VAC
Skap klasse C55 Standard IP55/UL type 12
RFI støyfilter H1 Integrert RFI filter C1
Kjølevifte F F) Med vifte
Programvare SXX (SXXX) Siste utgave std. SW
Opsjoner AX Uten opsjoner
Minnemodul 0 Minnemodul
Motorutvalg program E Standard motorutvalg
Motor effektivitetsklasse 4 Effektivitetsklasse IE4
Lastprofil N Normal overlast
Akseleffekt 3K0 3,0kW / 4,0 HK akseleff
Motor RPM 360 3600 o/min nom. turtall
Monteringsversjon B03 Fotmontering
Flensstørrelse 000 Kun føtter
FCP Ramme MH2 MH2
Motor Ramme 090 90
Product Catalog NO_VIEW No view
Typekode del 1 FCM106N3K0T4C55H1F
Typekode del 2 SXXAX0E4N3K0360B03000
Beregnet bruttovekt [kg] 18.3
Beregnet nettovekt [kg] 17.8
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FCM106N3K0T4C55H1F
Modelcode02 SXXAX0E4N3K0360B03000
Anbefalt fabrikk ERR01

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality