VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1

131Z9203

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT®
2,2kW / 3,0 HK, 1/3 X 220-240V 50/, Uten filter (No EMC),IP20,Uten feltbuss opsjon
VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1

Modellkode: VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1

Produktdetaljer

Bruttovekt 6.35 kg
Nettovekt 6 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710107388967

VLT® 2800 Series

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe VLT VLT®
VLT-serien 28 2800
Nominell effekt 22 2,2kW / 3,0 HK
Dedikert applikasjon P Prosess
Fase D Dual, 1/3-fase
Nettspenning U(in) 2 200-240V AC
Skap Type B Bookstyle
Skap klasse 20 IP20
Maskinvarekonfigurasjon ST Standard
RFI støyfilter R0 Uten filter (No EMC)
Display DB Innebygd displ (SLCP)
Feltbuss opsjon F00 Uten feltbuss opsjon
Applikasjonsopsjon A00 Ingen applikasjonsopsjon
Belegg C1 Med belegg
Rammestørrelse C C-ramme
Typekode del 1 VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
H?yde [mm] 267,5
Bredde u/ C-altern [mm] 140
Dybde [mm] 168
Vekt [kg] 6
kVA 3,8
Beregnet bruttovekt [kg] 6.3
Beregnet nettovekt [kg] 6
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1
Anbefalt fabrikk ERR01

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality