VLT2805PT4B20SBR5DBF00A00C1

134H5277

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT®
0,55kW / 0,75 HK, 3X380-480V 50/60Hz, EN 55011 A1 (IT-nettstr),IP20,Uten feltbuss opsjon
VLT2805PT4B20SBR5DBF00A00C1

Modellkode: VLT2805PT4B20SBR5DBF00A00C1

Produktdetaljer

Bruttovekt 2.83 kg
Nettovekt 2.53 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107703869

VLT® 2800 Series

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe VLT VLT®
VLT-serien 28 2800
Nominell effekt 05 0,55kW / 0,75 HK
Dedikert applikasjon P Prosess
Fase T 3-fase
Nettspenning U(in) 4 380-480V +/- 10% 50/60Hz
Skap Type B Bookstyle
Skap klasse 20 IP20
Maskinvarekonfigurasjon SB Standard med brems
RFI støyfilter R5 EN 55011 A1 (IT-nettstr)
Display DB Innebygd displ (SLCP)
Feltbuss opsjon F00 Uten feltbuss opsjon
Applikasjonsopsjon A00 Ingen applikasjonsopsjon
Belegg C1 Med belegg
Rammestørrelse A A-ramme
Typekode del 1 VLT2805PT4B20SBR5DBF00A00C1
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Vekt [kg] 2.1
kVA 1.1
Beregnet bruttovekt [kg] 2.4
Beregnet nettovekt [kg] 2.1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 VLT2805PT4B20SBR5DBF00A00C1
Anbefalt fabrikk ERR01

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality