175G5221
MCD202015T4CV1
VLT® Soft Starter MCD 202
15 kW 34A:4-6: 354
Trefase, 200-440 VAC
Kontrollspenning: 24 VAC/VDC
(A) A-ramme
VLT® Compact Starter MCD 200 fra Danfoss inkluderer to
serier med mykstartere i effektområdet fra 7,5 til 110 kW.
Serien tilbyr enkel montering på DIN-skinne for størrelser
opptil 30 kW, 2-trådet eller 3-trådet start/stopp-styring
og utmerket startkraft (4 x Ie i 6 sekunder).
Kraftige startverdier ved 4x le i 20 sekunder.
Passer til jordet delta-power system.