175G5211
MCD202018T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
18 kW 42A:4-6: 354
Trefase, 200-440 VAC
Kontrollspenning: 110/240 VAC el. 440 VAC
(A) A-ramme
VLT® Compact Starter MCD 200 fra Danfoss inkluderer to
serier med mykstartere i effektområdet fra 7,5 til 110 kW.
Serien tilbyr enkel montering på DIN-skinne for størrelser
opptil 30 kW, 2-trådet eller 3-trådet start/stopp-styring
og utmerket startkraft (4 x Ie i 6 sekunder).
Kraftige startverdier ved 4x le i 20 sekunder.
Passer til jordet delta-power system.