132X1501
NXP15006-A0T0IWG-A1A200D2EC
Vacon NXP - Produktutvalg
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 1500 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: D2 kort på spor D
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: Engelsk
Ramme 64 væskekjølt
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre alternativer i henhold til modellkode
VACON® NX-serien av luftkjølte og væskekjølte omformere er laget for et bredt spekter av krevende bruksområder i industrien.
Den består av veggmonterte og innkapslede omformere samt systemomformere i effektområdet 0,55 kW–5,3 MW.
Væskekjølte varianter er velegnet til bruksområder der luftkvaliteten er avgjørende, plassen er begrenset og effektiv varmeoverføring er påkrevd.
VACON® NX-omformere gir maksimal motorstyringsytelse og dynamikk for både enkeltakselmaskiner og omformersystemer.
Konfigurerbar I/O og feltbusser dekker alle tilkoblingsbehov. Du kan tilpasse omformerfunksjonene for å oppnå kostnadsbesparelser og dypere maskinintegrasjon.