7DP-073050-000012897

136Z3126

NXP07305-A0T0IWG-A1A20000EC+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 730 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: Engelsk
Ramme 62 væskekjølt
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXP07305-A0T0IWG-A1A20000EC+DCD3+ADFIF101

Produktdetaljer

Bruttovekt 56 kg
Nettovekt 55 kg
Volume 0 l
EAN 5714853220199

VACON NX_

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktutvalg
Tilpasset omf. +BM26 Vacon mørk grå NXP
Mekanisk endring W Væskekjøling
Nettspenning 5- 380-500 Vac
Strøm 0730 730 amp
Betj.panel A Alfanumerisk display
Skap 0 IP00
EMC-utslippsnivåer T IEC61800-3 for IT nettverk
Bremsechopper 0 Uten brems
Elektrisk modifisering I INU, ingen ladekrets
Kortmodifikasjoner G- Fibertilkobling+lakkert PCB
Fraktpakke +GSCB Kartong som fraktpakke
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 mnd (+WT01)
Nippelplate opsjon +QGNO (+QGNO) Uten kanalplate
Opsjon spor A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opsjon spor B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Opsjon spor C 00 Ingen opsjon
Opsjon spor D 00 Ingen opsjon
Opsjon spor E EC (EC)EtherCAT
Fastvare språkpakke +FL22 FWsprå; UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentasjonsnivå +DPAP Papirmanualer
Dok.språk foretrukket +DLUK Engelsk
System-firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Software lisens +DCD3 DC/DC-omformer; Uut,maks>75%
Applikasjon +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
Param. innst. NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standard motorfrekvens 50HZ
Merking options +LPC1 Ingen ytterligere etiketter
Spesial BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfigurasjon
CE godkjenning +GACE CE godkjenning
UL-godkj. +GAUL UL godkjenning
RCM godkjenning +GACT
Marine godkj. NONE uten marine godkjenning
KC godkjenning +GAKC Koreansk godkj.
Ukrainsk godkjenning +GAUA Ukrainsk godkjenning
EAC godkjenning +GAEA EAC godkjenning
Region -R00 Internasjonal (-R00)
Rammestr. CH62 Ramme 62 væskekjølt
Nomin. eff. 400 400 kW/550 HP
Sub family identification NONE (INGEN)Normal kunde bestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal merkeeffekt
Typekode del 1 7DP-073050
Typekode del 2 -000012897
Salgstekst CH6207305-0T
Modelcode01 NXP07305-A0T0IWG-
Modelcode02 A1A20000EC
Modelcode03 +DCD3
Modelcode04 +ADFIF101
Beregnet nettovekt [kg] 55
Beregnet bruttovekt [kg] 56
Motoreffekt lav overlast [kW] 375
Motoreffekt høy overlast [kW] -
Dimensj. BxHxD [mm] 246X658X374
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 664
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 487
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefiks VXSNXLM 7
Plattf. VXSNXLM D
Salgskode del 1 7DW-073050-118EYF
Lagerkode 7DP-073050
merk hvis fullf. OK
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality