7DI-038550-000134099

137N4478

NXI03855-A0T0ISG-A1A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Inverter-enhet
380-500 Vac, 385 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelsk
Ramme 10 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXI03855-A0T0ISG-A1A20000E9+DCD3+ADFIF101

Produktdetaljer

Bruttovekt 98 kg
Nettovekt 97 kg
Volume 0 l
EAN 5715253623436

VACON NX_

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXI NXI Inverter-enhet
Tilpasset omf. +BM26 Vacon mørk grå NXP
Mekanisk endring S Standard luftkjølt omformer
Nettspenning 5- 380-500 Vac
Strøm 0385 385 amp
Betj.panel A Alfanumerisk display
Skap 0 IP00
EMC-utslippsnivåer T IEC61800-3 for IT nettverk
Bremsechopper 0 Uten brems
Elektrisk modifisering I INU, ingen ladekrets
Kortmodifikasjoner G- Fibertilkobling+lakkert PCB
Fraktpakke +GSCB Kartong som fraktpakke
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 mnd (+WT01)
Nippelplate opsjon +QGNO (+QGNO) Uten kanalplate
Opsjon spor A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opsjon spor B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Opsjon spor C 00 Ingen opsjon
Opsjon spor D 00 Ingen opsjon
Opsjon spor E E9 OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Fastvare språkpakke +FL22 FWsprå; UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentasjonsnivå +DPAP Papirmanualer
Dok.språk foretrukket +DLUK Engelsk
System-firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Software lisens +DCD3 DC/DC-omformer; Uut,maks>75%
Applikasjon +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
Param. innst. NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standard motorfrekvens 50HZ
Merking options +LPC1 Ingen ytterligere etiketter
Spesial BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfigurasjon
CE godkjenning +GACE CE godkjenning
UL-godkj. +GAUL UL godkjenning
RCM godkjenning +GACT
Marine godkj. NONE uten marine godkjenning
KC godkjenning +GAKC Koreansk godkj.
Ukrainsk godkjenning +GAUA Ukrainsk godkjenning
EAC godkjenning +GAEA EAC godkjenning
Region -R00 Internasjonal (-R00)
Rammestr. FI10 Ramme 10 INU
Sub family identification NONE (INGEN)Normal kunde bestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal merkeeffekt
Typekode del 1 7DI-038550
Typekode del 2 -000134099
Salgstekst FI1003855-0T
Modelcode01 NXI03855-A0T0ISG-
Modelcode02 A1A20000E9
Modelcode03 +DCD3
Modelcode04 +ADFIF101
Beregnet nettovekt [kg] 97
Beregnet bruttovekt [kg] 98
Motoreffekt lav overlast [kW] 200
Motoreffekt høy overlast [kW] 160
Dimensj. BxHxD [mm] 239X1032X552
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 350
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 300
Produktkatalog GLBL Global (Standard)
Prefiks VXSNXLM 7
Plattf. VXSNXLM D
Salgskode del 1 7DI-038550-118FMG
Lagerkode 7DI-038550
merk hvis fullf. OK
egendef. ID +BM26
Calculated Net Weight 100
#D/C
Help Counter 1
Fabr. fra ordrelinje D801
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality