7DA-038550-000008601

136Z3399

NXA03855-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon Aktiv Front End enhet
380-500 Vac, 385 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelsk
Ramme 10 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXA03855-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

Produktdetaljer

Bruttovekt 101 kg
Nettovekt 100 kg
Volume 0 l
EAN 5714853222971

VACON NX_

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXA Aktiv Front End enhet
Tilpasset omf. +BM26 Vacon mørk grå NXP
Mekanisk endring S Standard luftkjølt omformer
Nettspenning 5- 380-500 Vac
Strøm 0385 385 amp
Betj.panel A Alfanumerisk display
Skap 0 IP00
EMC-utslippsnivåer T IEC61800-3 for IT nettverk
Bremsechopper 0 Uten brems
Elektrisk modifisering 2 AFE modul u/ LCL
Kortmodifikasjoner G- Fibertilkobling+lakkert PCB
Fraktpakke +GSCB Kartong som fraktpakke
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 mnd (+WT01)
Nippelplate opsjon +QGNO (+QGNO) Uten kanalplate
Opsjon spor A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opsjon spor B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Opsjon spor C D7 (D7)Linjespenningsmåling
Opsjon spor D 00 Ingen opsjon
Opsjon spor E E9 OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Fastvare språkpakke +FL22 FWsprå; UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentasjonsnivå +DPAP Papirmanualer
Dok.språk foretrukket +DLUK Engelsk
System-firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Software lisens +MASG Nettomformer lisens
Applikasjon +ARFIFF03 Nettomformer NXA, NXI, NXP
Param. innst. NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standard motorfrekvens 50HZ
Merking options +LPC1 Ingen ytterligere etiketter
Spesial BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfigurasjon
CE godkjenning +GACE CE godkjenning
UL-godkj. +GAUL UL godkjenning
RCM godkjenning +GACT
Marine godkj. NONE uten marine godkjenning
KC godkjenning +GAKC Koreansk godkj.
Ukrainsk godkjenning +GAUA Ukrainsk godkjenning
EAC godkjenning +GAEA EAC godkjenning
Region -R00 Internasjonal (-R00)
Rammestr. FI10 Ramme 10 INU
Sub family identification NONE (INGEN)Normal kunde bestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal merkeeffekt
Typekode del 1 7DA-038550
Typekode del 2 -000008601
Salgstekst FI1003855-0T
Modelcode01 NXA03855-A0T02SG-
Modelcode02 A1A2D700E9
Modelcode03 +MASG
Modelcode04 +ARFIFF03
Beregnet nettovekt [kg] 97
Beregnet bruttovekt [kg] 98
Motoreffekt lav overlast [kW] 259
Motoreffekt høy overlast [kW] 201
Dimensj. BxHxD [mm] 239X1032X552
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 415
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 300
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefiks VXSNXLM 7
Plattf. VXSNXLM D
Salgskode del 1 7DA-038550-118FBE
Lagerkode 7DA-038550
merk hvis fullf. OK
Calculated Net Weight 100
Help Counter 1
Fabr. fra ordrelinje A401
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality