7DP-310060-000098109

137G3452

NXP31006-A0T0IWG-A800D7D6C5+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Produktutvalg
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 3100 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.skille
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: D6 kort på spor D
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Engelsk
2xRamme 64 væskekjølt
B Slot: Ingen opsjon

Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXP31006-A0T0IWG-A800D7D6C5+MASG+ARFIFF03

Produktdetaljer

Bruttovekt 361 kg
Nettovekt 360 kg
Volume 0 l
EAN 5715253294834

VACON NX_

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktutvalg
Tilpasset omf. +BM26 Vacon mørk grå NXP
Mekanisk endring W Væskekjøling
Nettspenning 6- 525 – 690 Vac (640-1100 Vdc)
Strøm 3100 3100 amp
Betj.panel A Alfanumerisk display
Skap 0 IP00
EMC-utslippsnivåer T IEC61800-3 for IT nettverk
Bremsechopper 0 Uten brems
Elektrisk modifisering I INU, ingen ladekrets
Kortmodifikasjoner G- Fibertilkobling+lakkert PCB
Fraktpakke +GSCB Kartong som fraktpakke
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 mnd (+WT01)
Nippelplate opsjon +QGNO (+QGNO) Uten kanalplate
Opsjon spor A A8 asA1,AI,AO,10Vref galv.skille
Opsjon spor B 00 Ingen opsjon
Opsjon spor C D7 (D7)Linjespenningsmåling
Opsjon spor D D6 D6 kort på spor D
Opsjon spor E C5 (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Fastvare språkpakke +FL22 FWsprå; UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentasjonsnivå +DPAP Papirmanualer
Dok.språk foretrukket +DLUK Engelsk
System-firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Software lisens +MASG Nettomformer lisens
Applikasjon +ARFIFF03 Nettomformer NXA, NXI, NXP
Param. innst. NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standard motorfrekvens 50HZ
Merking options +LPC1 Ingen ytterligere etiketter
Spesial BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfigurasjon
CE godkjenning +GACE CE godkjenning
UL-godkj. +GAUL UL godkjenning
RCM godkjenning +GACT RCM godkjenning N16307
Marine godkj. NONE uten marine godkjenning
KC godkjenning +GAKC Koreansk godkj.
Ukrainsk godkjenning +GAUA Ukrainsk godkjenning
EAC godkjenning +GAEA EAC godkjenning
Region -R00 Internasjonal (-R00)
Rammestr. DH64 2xRamme 64 væskekjølt
Sub family identification NONE (INGEN)Normal kunde bestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal merkeeffekt
Typekode del 1 7DP-310060
Typekode del 2 -000098109
Salgstekst DH6431006-0T
Modelcode01 NXP31006-A0T0IWG-
Modelcode02 A800D7D6C5
Modelcode03 +MASG
Modelcode04 +ARFIFF03
Beregnet nettovekt [kg] 360
Beregnet bruttovekt [kg] 361
Dimensj. BxHxD [mm] SEE DRAWING
Produktkatalog GLBL Global (Standard)
Prefiks VXSNXLM 7
Plattf. VXSNXLM D
Lagerkode 7DP-310060
merk hvis fullf. OK
egendef. ID +BM26
Help Counter 1
Fabr. fra ordrelinje D801
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality