132H1391
NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101
NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Produktutvalg
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 502 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.skille
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: D6 kort på spor D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelsk
Ramme 62 væskekjølt
B Slot: 6DI/DO (progr.bar, DI el. DO)
Andre alternativer i henhold til modellkode
VACON® NX-serien av luftkjølte og væskekjølte omformere er laget for et bredt spekter av krevende bruksområder i industrien.
Den består av veggmonterte og innkapslede omformere samt systemomformere i effektområdet 0,55 kW–5,3 MW.
Væskekjølte varianter er velegnet til bruksområder der luftkvaliteten er avgjørende, plassen er begrenset og effektiv varmeoverføring er påkrevd.
VACON® NX-omformere gir maksimal motorstyringsytelse og dynamikk for både enkeltakselmaskiner og omformersystemer.
Konfigurerbar I/O og feltbusser dekker alle tilkoblingsbehov. Du kan tilpasse omformerfunksjonene for å oppnå kostnadsbesparelser og dypere maskinintegrasjon.