7DI-007255-000075927

132N6123

Dette produktet er utgått.

NXI00725-A5T0CSS-A1A2D70000+MASG+ARFIFF03
Vacon NXI Inverter-enhet
380-500 Vac, 72 amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: Ingen opsjon
Manual: Engelsk
Ramme 07
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXI00725-A5T0CSS-A1A2D70000+MASG+ARFIFF03

Produktdetaljer

Bruttovekt 30 kg
Nettovekt 29 kg
Volume 0 l
EAN 5715253101705

VACON NX_

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXI NXI Inverter-enhet
Tilpasset omf. +BM26 Vacon mørk grå NXP
Mekanisk endring S Standard luftkjølt omformer
Nettspenning 5- 380-500 Vac
Strøm 0072 72 amp
Betj.panel A Alfanumerisk display
Skap 5 IP54/NEMA12
EMC-utslippsnivåer T IEC61800-3 for IT nettverk
Bremsechopper 0 Uten brems
Elektrisk modifisering C INU m. integr. ladekrets
Kortmodifikasjoner S- Direktetilkobling / standard
Fraktpakke +GSCB Kartong som fraktpakke
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 mnd (+WT01)
Nippelplate opsjon +QGLC tomme rørplate
Opsjon spor A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opsjon spor B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Opsjon spor C D7 (D7)Linjespenningsmåling
Opsjon spor D 00 Ingen opsjon
Opsjon spor E 00 Ingen opsjon
Fastvare språkpakke +FL22 FWsprå; UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentasjonsnivå +DPAP Papirmanualer
Dok.språk foretrukket +DLUK Engelsk
System-firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Software lisens +MASG Nettomformer lisens
Applikasjon +ARFIFF03 Nettomformer NXA, NXI, NXP
Param. innst. NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standard motorfrekvens 50HZ
Merking options +LPC1 Ingen ytterligere etiketter
Spesial BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfigurasjon
CE godkjenning +GACE CE godkjenning
UL-godkj. +GAUL UL godkjenning
RCM godkjenning +GACT RCM godkjenning N16307
Marine godkj. NONE uten marine godkjenning
KC godkjenning +GAKC Koreansk godkj.
Ukrainsk godkjenning +GAUA Ukrainsk godkjenning
EAC godkjenning +GAEA EAC godkjenning
Region -R00 Internasjonal (-R00)
Rammestr. FR07 Ramme 07
Sub family identification NONE (INGEN)Normal kunde bestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal merkeeffekt
Typekode del 1 7DI-007255
Typekode del 2 -000075927
Salgstekst FR0700725-5T
Modelcode01 NXI00725-A5T0CSS-
Modelcode02 A1A2D70000
Modelcode03 +MASG
Modelcode04 +ARFIFF03
Beregnet nettovekt [kg] 29
Beregnet bruttovekt [kg] 30
Motoreffekt lav overlast [kW] 37
Motoreffekt høy overlast [kW] 30
Dimensj. BxHxD [mm] 237X591X257
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 72
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 61
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefiks VXSNXLM 7
Plattf. VXSNXLM D
Lagerkode 7DI-007255
merk hvis fullf. OK
Help Counter 1
Fabr. fra ordrelinje D801
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality