Viser 16 produkt (er)
7DI-059050-000060678
NXI05905-A0T0ISG-A8B10000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Inverter-enhet
380-500 Vac, 590 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.skille
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelsk
2xRamme 10 INU
B Slot: 6DI/DO (progr.bar, DI el. DO)
Andre alternativer i henhold til modellkode
7DI-020860-000086033
NXI02086-A0T0ISG-A1A2000000+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Inverter-enhet
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 208 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: Ingen opsjon
Manual: Engelsk
Ramme 09 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre alternativer i henhold til modellkode
7DI-001252-000087970
NXI00125-A2T0CSV-A8A2000000+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Inverter-enhet
380-500 Vac, 12 amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.skille
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: Ingen opsjon
Manual: Engelsk
Ramme 04
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre alternativer i henhold til modellkode
7DI-052050-000091704
NXI05205-A0T0ISG-A1A200BHE9+DCD3+ADFIF101+GSNT+LPC2+SPXE
Vacon NXI Inverter-enhet
380-500 Vac, 520 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: BH kort på spor D
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelsk
Ramme 10 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre alternativer i henhold til modellkode
7DP-001252-000093138
NXP00125-A2H1SSV-A10000E9C3+DCD2+ADFIF101
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 12 amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrert bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Engelsk
Ramme 04
B Slot: Ingen opsjon
Andre alternativer i henhold til modellkode
7DP-001252-000093097
NXP00125-B2H1SSV-A10000E9C3+DCD2+ADFIF101
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 12 amp,IP21/NEMA1
Uten lokalt kontrollpanel
IEC61800-3
Integrert bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Engelsk
Ramme 04
B Slot: Ingen opsjon
Andre alternativer i henhold til modellkode
7DI-046050-000010086
NXI04605-A0T0ISF-A1A20000C3+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Inverter-enhet
380-500 Vac, 460 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Engelsk
Ramme 10 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre alternativer i henhold til modellkode
7DI-010065-000099642
NXI01006-A5T0CSV-A8A20000E9+DCD2+ADFIF101
Vacon NXI Inverter-enhet
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 100 amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.skille
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelsk
Ramme 08
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre alternativer i henhold til modellkode
7DI-092060-000100433
NXI09206-A0T0ISG-A1A2000000+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Inverter-enhet
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 920 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: Ingen opsjon
Manual: Engelsk
Ramme 13 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre alternativer i henhold til modellkode
7DI-010060-000102105
NXI01006-A0T0CSV-A1A2000000+DCD1+ADFIF101
Vacon NXI Inverter-enhet
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 100 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: Ingen opsjon
Manual: Engelsk
Ramme 08
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre alternativer i henhold til modellkode