Viser 80 produkt (er)
NXB01685-A0T08SG-A800000000
NXB01685-A0T08SG-A800000000
Vacon Bremsechopper enhet
380-500 Vac, 168 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.skille
B Slot: Ingen opsjon
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: Ingen opsjon
Manual: Engelsk
Ramme 09 INU
Other options according to Model code
NXB03855-A0T08SG-A800000000
NXB03855-A0T08SG-A800000000
Vacon Bremsechopper enhet
380-500 Vac, 385 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.skille
B Slot: Ingen opsjon
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: Ingen opsjon
Manual: Engelsk
Ramme 10 INU
Other options according to Model code
NXB01405-A0T08SS-A1A20000CP
Vacon Bremsechopper enhet
380-500 Vac, 140 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: (CP)PROFINET
Manual: Engelsk
Ramme 08
Other options according to Model code
NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon Aktiv Front End enhet
380-500 Vac, 261 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelsk
Ramme 09 INU
Other options according to Model code
NXA11505-A0T02SG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon Aktiv Front End enhet
380-500 Vac, 1150 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.skille
B Slot: 6DI/DO (progr.bar, DI el. DO)
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelsk
Ramme 13 INU
Other options according to Model code