7DB-016850-000023641

132H1465

NXB01685-A0T08SG-A800000000

NXB01685-A0T08SG-A800000000
Vacon Bremsechopper enhet
380-500 Vac, 168 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.skille
B Slot: Ingen opsjon
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: Ingen opsjon
Manual: Engelsk
Ramme 09 INU
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXB01685-A0T08SG-A800000000

Produktdetaljer

Bruttovekt 68 kg
Nettovekt 67 kg
Volume 0 l
EAN 5714853301096

VACON NX_

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXB Bremsechopper enhet
Tilpasset Drive +BM26 Vacon mørk grå NXP
Mekanisk endring S Standard luftkjølt omformer
Nettspenning 5- 380-500 Vac
Strøm 0168 168 amp
Kontrolltastatur A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC utslippsnivåer T IEC61800-3 for IT nettverk
Bremsechopper 0 Uten brems
Elektrisk modifisering 8 BCU Bremsechopper enhet
Kortmodifikasjoner G- Fibertilkobling+lakkert PCB
Fraktpakke +GSCB Kartong som fraktpakke
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 mnd (+WT01)
Nippelplate opsjon +QGNO (+QGNO) Uten kanalplate
Opsjon i spor A A8 asA1,AI,AO,10Vref galv.skille
Option Slot B 00 Ingen opsjon
Option Slot C 00 Ingen opsjon
Option Slot D 00 Ingen opsjon
Option Slot E 00 Ingen opsjon
Fastvare språkpakke +FL22 FWsprå; UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentasjonsnivå +DPAP Papirmanualer
Dokumentasjon språkpreferanse +DLUK Engelsk
System firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Software lisens NONE Uten softwarelisens
Applikasjon +ABFIFF01 Spesialapplikasjon for SMS Gr
Parameter innstilt NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standard motorfrekvens 50HZ
Merking options +LPC1 Ingen ytterligere etiketter
Spesial BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfigurasjon
CE godkjenning +GACE CE godkjenning
UL godkjenning +GAUL UL godkjenning
RCM godkjenning +GACT RCM godkjenning N16307
Marine godkjenning NONE uten marine godkjenning
KC godkjenning +GAKC Koreansk godkj.
Ukrainsk godkjenning +GAUA Ukrainsk godkjenning
EAC godkjenning +GAEA EAC godkjenning
Region -R00 Internasjonal (-R00)
Rammestørrelse FI09 Ramme 09 INU
Sub family identification NONE (INGEN)Normal kunde bestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal merkeeffekt
Produktkode 1 7DB-016850
Produktkode 2 -000023641
Salestext FI0901685-0T
Modelcode01 NXB01685-A0T08SG-
Modelcode02 A800000000
Calculated Net Weight [kg] 67
Calculated Gross Weight [kg] 68
Motor Power Low Overload [kW] 2X107
Motor Power High Overload [kW] -
Dimensions WxHxD [mm] 239X1030X372
Continuous Current (NO) [A] 2X168
Continuous Current (HO) [A] XXX
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stockcode part 1 7DB-016850-118NAB
Stock Code 7DB-016850
sjekk om fullført OK
Calculated Net Weight 67
Material Gross Weight 68
Material Net Weight 67
Help Counter 1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality