7DB-010062-000007680

136G5184

Dette produktet er utgått.

NXB01006-A2T08SS-A1A2000000
Vacon Bremsechopper enhet
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 100 amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: Ingen opsjon
Manual: Engelsk
Ramme 08
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXB01006-A2T08SS-A1A2000000

Produktdetaljer

Bruttovekt 59 kg
Nettovekt 58 kg
Volume 0 l
EAN 5710108616434

VACON NX_

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXB Bremsechopper enhet
Tilpasset omf. +BM26 Vacon mørk grå NXP
Mekanisk endring S Standard luftkjølt omformer
Nettspenning 6- 525 – 690 Vac (640-1100 Vdc)
Strøm 0100 100 amp
Betj.panel A Alfanumerisk display
Skap 2 IP21/NEMA1
EMC-utslippsnivåer T IEC61800-3 for IT nettverk
Bremsechopper 0 Uten brems
Elektrisk modifisering 8 BCU Bremsechopper enhet
Kortmodifikasjoner S- Direktetilkobling / standard
Fraktpakke +GSCB Kartong som fraktpakke
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 mnd (+WT01)
Nippelplate opsjon +QGLC tomme rørplate
Opsjon spor A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opsjon spor B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Opsjon spor C 00 Ingen opsjon
Opsjon spor D 00 Ingen opsjon
Opsjon spor E 00 Ingen opsjon
Fastvare språkpakke +FL22 FWsprå; UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentasjonsnivå +DPAP Papirmanualer
Dok.språk foretrukket +DLUK Engelsk
System-firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Software lisens NONE Uten softwarelisens
Applikasjon +ABFIFF01 Bremsechopperenhet NXB
Param. innst. NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standard motorfrekvens 50HZ
Merking options +LPC1 Ingen ytterligere etiketter
Spesial BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfigurasjon
CE godkjenning +GACE CE godkjenning
UL-godkj. +GAUL UL godkjenning
RCM godkjenning +GACT
Marine godkj. NONE uten marine godkjenning
KC godkjenning +GAKC Koreansk godkj.
Ukrainsk godkjenning +GAUA Ukrainsk godkjenning
EAC godkjenning +GAEA EAC godkjenning
Region -R00 Internasjonal (-R00)
Rammestr. FR08 Ramme 08
Sub family identification NONE (INGEN)Normal kunde bestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal merkeeffekt
Typekode del 1 7DB-010062
Typekode del 2 -000007680
Salgstekst FR0801006-2T
Modelcode01 NXB01006-A2T08SS-
Modelcode02 A1A2000000
Beregnet nettovekt [kg] 48
Beregnet bruttovekt [kg] 49
Motoreffekt lav overlast [kW] 90
Motoreffekt høy overlast [kW] 75
Dimensj. BxHxD [mm] 288X758X344
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 100
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 80
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefiks VXSNXLM 7
Plattf. VXSNXLM D
Salgskode del 1 7DB-010062-1171WU
Lagerkode 7DB-010062
merk hvis fullf. OK
Calculated Net Weight 58
Help Counter 1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality