134X0630
OGDSK205K921401L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXK
VLT® OneGearDrive
Standard, maks 2,3 KW (V210),
5,92, 40 mm, Mildt stål,
Med CSA/UL, Vertikal, motor opp, Uten brems,
Terminalboks
VLT® OneGearDrive er et fleksibelt, energieffektivt omformersystem som
reduserer antall omformervarianter betydelig i et typisk anlegg for
næringsmiddelindustri eller materialhåndtering. Dette gir svært
reduserte driftskostnader og betydelige energibesparelser.
Merk: Hvis en momentarm er nødvendig, kan den bestilles som tilbehør.