132H1450
Frekvensomformere
FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW / 20 HK, Trefase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI filter klasse A2
Sikkerstopp
Grafisk lok. kontrollpanel
Ubelagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Siste utgave std. SW.
PROFINET MCA 120, Uten B-opsjon
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Rammestørrelse: B3
Andre alternativer i henhold til modellkode
Uavhengig av om du vil bruke kompressorer, pumper eller vifter, gir VLT® Refrigeration Drive FC 103 deg mulighet til å spare energi og forlenge komponentenes levetid.