134F8112
Frekvensomformere
FC-103P11KT4P55H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 KW / 15 HK, Trefase
380 - 480 VAC, IP55 / Type12 Bakplate
RFI filter klasse A1 / B
Ingen bremsechopper
Grafisk lok. kontrollpanel
Ubelagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Siste utgave std. SW.
AK-LonWorks MCA 107, Uten B-opsjon
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Rammestørrelse: B1
Andre alternativer i henhold til modellkode
Uavhengig av om du vil bruke kompressorer, pumper eller vifter, gir VLT® Refrigeration Drive FC 103 deg mulighet til å spare energi og forlenge komponentenes levetid.