Viser 112 produkt (er)
FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC 280
0,37 kW / 0,50 HK, Trefase 380-480 VAC,
IP20 / Chassis, EMC-kat. C1 (200V) / C2 (400V),
Bremsechopper, Uten display,
Belagt PCB,
Standard med Modbus,
Frame Size K1.
FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC 280
0,55 kW / 0,75 HK, Trefase 380-480 VAC,
IP20 / Chassis, EMC-kat. C1 (200V) / C2 (400V),
Bremsechopper, Uten display,
Belagt PCB,
Standard med Modbus,
Frame Size K1.
FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC 280
0,75 kW / 1,0 HK, Trefase 380-480 VAC,
IP20 / Chassis, EMC-kat. C1 (200V) / C2 (400V),
Bremsechopper, Uten display,
Belagt PCB,
Standard med Modbus,
Frame Size K1.
FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC 280
1,1 kW / 1,5 HK, Trefase 380-480 VAC,
IP20 / Chassis, EMC-kat. C1 (200V) / C2 (400V),
Bremsechopper, Uten display,
Belagt PCB,
Standard med Modbus,
Frame Size K1.
FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC 280
1,5 kW / 2,0 HK, Trefase 380-480 VAC,
IP20 / Chassis, EMC-kat. C1 (200V) / C2 (400V),
Bremsechopper, Uten display,
Belagt PCB,
Standard med Modbus,
Frame Size K1.