131B4270
Frekvensomformere
FC-102P30KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P30K) 30 KW / 40 HK, Trefase
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI klasse A2 (C3)
Ingen bremsechopper
Grafisk lok. kontrollpanel
Ubelagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Siste utgave std. SW.
Rammestørrelse: B2
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Ingen A-opsjon, Uten B-opsjon
Andre alternativer i henhold til modellkode
Danfoss VLT® HVAC Drive er spesielt utviklet for ventilasjons-, oppvarmings- og kjøleapplikasjoner. Denne omformeren har en lang rekke kraftige standardfunksjoner og tilleggsfunksjoner som gir lavest mulige eierskapskostnader.