FC-102P11KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1272

Frekvensomformere
FC-102P11KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P11K) 11 KW / 15 HK, Trefase
380 - 480 VAC, IP21 / Type 1
RFI klasse A1/B (kabellen)(C1)
Ingen bremsechopper
Grafisk lok. kontrollpanel
Ubelagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Siste utgave std. SW.
Rammestørrelse: B1
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Ingen A-opsjon, Uten B-opsjon

Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-102P11KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovekt 21.74 kg
Nettovekt 20.79 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427209343

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® HVAC Drive FC-
Produktserie 102 102
Nominell effekt P11K (P11K) 11 KW / 15 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 4 380 - 480 VAC
Skap E21 IP21 / Type 1
RFI filter H3 RFI klasse A1/B (kabellen)(C1)
Brems – Sikkerstopp X Ingen bremsechopper
LCP G Grafisk lok. kontrollpanel
Lakkering PCB X Ubelagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Prog.vareversj. SXXX Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
A Opsjon AX Ingen A-opsjon
B Opsjon BX Uten B-opsjon
C0 opsjon MCO CX Ingen C0 opsjon
C1-Opsjon X Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare XX Ingen programvareopsjon
D Opsjon DX Ingen D opsjon
Rammestr. B1 B1
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Typekode del 1 FC-102P11KT4E21H3XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Eff. 110 % (NO) [KW] 11
H?yde [mm] 480,0
Bredde u/ C-altern [mm] 242,0
Dybde [mm] 260,0
Dybde m/altern. A/B [mm] 260,0
kVA 16.6
Strømbrudd NO [W] 278
Strømbrudd NO [W] 278
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 24
Periodisk strøm (NO) [A] 26.4
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 21
Periodisk strøm (NO) [A] 23.1
Beregnet bruttovekt [kg] 21.8
Beregnet nettovekt [kg] 21.5
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-102P11KT4E21H3XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Anbefalt fabrikk ERR01

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality