FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131B8456

Frekvensomformere
FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P1K5) 1,5 KW / 2,0 HK, Trefase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (C1)
Ingen bremsechopper
Grafisk lok. kontrollpanel
Ubelagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Siste utgave std. SW.
Rammestørrelse: A2
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
PROFIBUS DP MCA 101, Uten B-opsjon

Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovekt 5.2 kg
Nettovekt 4.61 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427372368

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Produktserie 202 202
Nominell effekt P1K5 (P1K5) 1,5 KW / 2,0 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 4 380 - 480 VAC
Skap E20 (E20) IP20 / Chassis
RFI filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Brems – Sikkerstopp X Ingen bremsechopper
LCP G Grafisk lok. kontrollpanel
Lakkering PCB X Ubelagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Prog.vareversj. SXXX Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
A Opsjon A0 PROFIBUS DP MCA 101
B Opsjon BX Uten B-opsjon
C0 opsjon MCO CX Ingen C0 opsjon
C1-Opsjon X Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare XX Ingen programvareopsjon
D Opsjon DX Ingen D opsjon
Rammestørrelse A2 A2
Typekode del 1 FC-202P1K5T4E20H1XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Eff. 150 % (HO) [KW] 1.5
Eff. 110 % (NO) [KW] 1.5
Bredde m/to C-altern [mm] 150,0
kVA 2.84
Strømbrudd NO [W] 62
Strømbrudd NO [W] 62
Strømbrudd HO [W] 62
Strømbrudd HO [W] 62
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 4.1
Periodisk strøm (NO) [A] 4.51
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 3.4
Periodisk strøm (NO) [A] 3.74
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 4.1
Periodisk strøm (HO) [A] 6.15
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 3.4
Periodisk strøm (HO) [A] 5.1
Beregnet bruttovekt [kg] 4.9
Beregnet nettovekt [kg] 4.6
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-202P1K5T4E20H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Anbefalt fabrikk ERR01

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality