7DW-065060-1173Z2

136G8628

Dette produktet er utgått.

NXP06506-A0T0IWG-A1A2D700CP+MASG+ARFIFF03

NXP06506-A0T0IWG-A1A2D700CP+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Produktutvalg
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 650 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: (CP)PROFINET
Manual: Engelsk
Ramme 63 væskekjølt
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXP06506-A0T0IWG-A1A2D700CP+MASG+ARFIFF03

Produktdetaljer

Bruttovekt 121 kg
Nettovekt 120 kg
Volume 0 l
EAN 5710108651275

VACON NX_

Produktgruppe NXP NXP - Produktutvalg
Tilpasset omf. +BM26 Vacon mørk grå NXP
Mekanisk endring W Væskekjøling
Nettspenning 6- 525 – 690 Vac (640-1100 Vdc)
Strøm 0650 650 amp
Betj.panel A Alfanumerisk display
Skap 0 IP00
EMC-utslippsnivåer T IEC61800-3 for IT nettverk
Bremsechopper 0 Uten brems
Elektrisk modifisering I INU, ingen ladekrets
Kortmodifikasjoner G- Fibertilkobling+lakkert PCB
Fraktpakke +GSCB Kartong som fraktpakke
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 mnd (+WT01)
Opsjon spor A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opsjon spor B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Opsjon spor C D7 (D7)Linjespenningsmåling
Opsjon spor D 00 Ingen opsjon
Opsjon spor E CP (CP)PROFINET
Fastvare språkpakke +FL22 FWsprå; UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentasjonsnivå +DPAP Papirmanualer
Dok.språk foretrukket +DLUK Engelsk
System-firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Software lisens +MASG Nettomformer lisens
Applikasjon +ARFIFF03 Nettomformer NXA, NXI, NXP
Motorparameter standard +LS50 Standard motorfrekvens 50HZ
CE godkjenning +GACE CE godkjenning
UL-godkj. +GAUL UL godkjenning
RCM godkjenning +GACT RCM godkjenning N16307
KC godkjenning +GAKC Koreansk godkj.
Ukrainsk godkjenning +GAUA Ukrainsk godkjenning
EAC godkjenning +GAEA EAC godkjenning
Region -R00 Internasjonal (-R00)
Rammestr. CH63 Ramme 63 væskekjølt
Typekode del 1 7DW-065060-1173Z2
Salgstekst CH6306506-0T
Modelcode01 NXP06506-A0T0IWG-
Modelcode02 A1A2D700CP+MASG+ARFIFF03
Beregnet nettovekt [kg] 0
Beregnet bruttovekt [kg] 1
Motoreffekt lav overlast [kW] 575
Motoreffekt høy overlast [kW] -
Dimensj. BxHxD [mm] 505X923X375
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 650
Kontinuerlig strøm (HO) [A] -
Salgskode del 1 7DW-065060-1173Z2
Calculated Net Weight 0
Calculated Gross Weight 1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality