FC-102P11KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P11KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1274

Konfigurer på nytt

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P11K) 11 KW / 15 HK, (4) 380 - 480 VAC,(X) Ingen bremsechopper, (P55) IP55 / Type12 Bakplate,
(H2) RFI klasse A2 (C3),
(AX) Ingen A-opsjon, (BX) Uten B-opsjon, (X) Ubelagt PCB, (X) Ikke nettstrøm-opsjon
FC-102P11KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Modellkode: FC-102P11KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovekt 22.062 kg
Nettovekt 21.762 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427209367

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktgruppe FC- (FC-) VLT® HVAC Drive FC-
Produktserie 102 102
Nominell effekt P11K (P11K) 11 KW / 15 HK
Fase T (T) Trefase
Nettspenning 4 (4) 380 - 480 VAC
Kapsling P55 (P55) IP55 / Type12 Bakplate
RFI støyfilter H2 (H2) RFI klasse A2 (C3)
Brems – Sikkerstopp X (X) Ingen bremsechopper
Kontrollpanel G (G) Grafisk lok. kontrollpanel
Lakkering PCB X (X) Ubelagt PCB
Nettforsyningsvalg X (X) Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X (X) Standard kabelinnføringer
Tilpasning B X (X) Ingen tilpasning
A Opsjon AX (AX) Ingen A-opsjon
Softwarereutgave SXXX (SXXX) Siste utgave std. SW.
B Opsjon BX (BX) Uten B-opsjon
Software Språkpakke X (X) Standard språkpakke
C0 opsjon MCO CX (CX) Ingen C0 opsjon
C1-Opsjon X (X) Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare XX (XX) Ingen programvareopsjon
D Opsjon DX (DX) Ingen D opsjon
Rammestørrelse B1 B1
Produktkode 1 FC-102P11KT4P55H2XGX
Produktkode 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Calculated Gross Weight 23.5
Calculated Net Weight [kg] 23.2
Continuous Current (HO) [A] NV
Continuous Current (HO) [A] NV
Continuous Current (NO) [A] 24
Continuous Current (NO) [A] 21
Depth [mm] 260,0
Depth with Option A/B [mm] 260,0
Height [mm] 480,0
Height w/ Regen/Loadshare [mm] NV
Intermittent Current (HO) [A] NV
Intermittent Current (HO) [A] NV
Intermittent Current (NO) [A] 26.4
Intermittent Current (NO) [A] 23.1
kVA 16.6
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Material Gross Weight 22.062
Material Net Weight 21.762
Modelcode01 FC-102P11KT4P55H2XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Power 110% (NO) [KW] 11
Power 150% (HO) [KW] NV
Power 160% (HO) [KW] NV
Power 180% (HO) [KW] NV
Power Loss HO [W] NV
Power Loss HO [W] NV
Power Loss NO [W] 278
Power Loss NO [W] 278
Produktkatalog GLBL Global
Produktvisning (Bryter) GLBL Global (Standard)
Width w/ no C options [mm] 242,0

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality