MCC101A660T3E00B
130B3191
Sinusfilter for FC 100 / FC 200 og FC 300
Beskyttelsesgrad: IP00
Nominell effekt (380-440 V): 315-355 kW
Nominell effekt (441-500 V): 355-400 kW
Kontinuerlig nominell strøm: 660 A.
Maks. Utgangsfrekvens: 100 Hz
Maks. Effekttap: 2000 W
Mål HxBxD: 620 X 620 X 583 mm
Vekt: 410 kg