MCC101A45KT7E00B
130B4114
Sinusfilter for FC 100 / FC 200 og FC 300
Beskyttelsesgrad: IP00
Nominell effekt (525-600 V): 22-30 kW
Nominell effekt (690V): 30-37 kW
Kontinuerlig nominell strøm: 45 A.
Maks. Utgangsfrekvens: 100 Hz
Maks. Effekttap: 250 W
Mål HxBxD: 625 X 155 X 370 mm
Vekt: 43 kg